¿Por qué SACE Emax 3?
SACE Emax 3 está diseñado para integrarse a la perfección en sistemas y equipos, evolucionando según las necesidades cambiantes y ofreciendo soluciones escalables y actualizaciones para requisitos futuros.
Desarrollado para maximizar el tiempo de actividad, SACE Emax 3 emplea capacidades integrales de detección y estrategias eficaces de gestión de energía y activos para garantizar la continuidad de las operaciones críticas.
En el entorno actual, donde la seguridad es primordial, SACE Emax 3 cumple con los más altos estándares de ciberseguridad para proteger sus datos, a la vez que maximiza la seguridad de las personas y los activos.
¿Cómo puede ayudar SACE Emax 3 a tu negocio?
Integración de sistemas
Calidad de la energía
Gestión de activos
Gestión de la energía
Ciberseguridad
Protección ampliada
Características principales
Integración de sistemas
SACE Emax 3 ofrece la flexibilidad de personalizar y adaptar su funcionalidad para satisfacer las necesidades cambiantes:
- Totalmente actualizable con Ekip Aware
- Arquitectura de comunicación optimizada
- Retrocompatibilidad
Calidad de la energía
SACE Emax 3 ofrece un rendimiento excepcional en capacidades de medición y monitorización de la calidad de la energía:
- Precisión del 0,5 % para potencia activa y energía
- Analizador de red integrado
- Registradores de datos mejorados
Gestión de activos
SACE Emax 3 proporciona predicciones precisas sobre cuándo se necesita mantenimiento mediante el seguimiento de indicadores clave de salud:
- Monitorización de temperatura
- Diagnóstico avanzado
- Accesorios Sense
- Mantenimiento predictivo
Administración de energía
SACE Emax 3 presenta un enfoque innovador y flexible impulsado por inteligencia distribuida en varios dispositivos, eliminando la necesidad de controladores externos para diseñar y gestionar de manera eficaz sistemas de distribución complejos de múltiples fuentes.
Ciberseguridad
Consciente de la importancia de la seguridad en los sistemas eléctricos modernos, Emax 3 ofrece capas adicionales de protección para garantizar la continuidad del servicio:
- Nivel de seguridad 2 según IEC 62443-4-2
- Protección de acceso mejorada
Protección ampliada
SACE Emax 3 amplía el alcance de protección de los interruptores automáticos, superando a las generaciones anteriores:
- Protección integrada contra arco eléctrico
- Dispositivos de inserción remotos
- Redundancia de cerraduras con llave y candados
Herramientas de selección
Destacados y noticias
Descargas
¿Quieres ponerte en contacto?
Cuéntanos cómo podemos ayudarte.
Estaremos encantados de poder hacerlo.