SACE Fusol

La producción de ABB SACE de interruptores automáticos de baja tensión versión Naval en caja moldeada consta de las siguientes series: SACE Isol Z y SACE Fusol FZ con fusibles de limitación de corriente integrados.

La serie SACE Fusol/MM con fusibles integrados consta de una gama de interruptores automáticos para intensidades nominales de 30 A a 500 A y con un poder de corte de 100 kA a 440 V CA.

Soluciones de servicio disponibles:

  • Sustitución Isol FZ160-250/MM, FZ630/MM.
  • Recambios.
  • Mantenimiento y reparaciones.
  • Reacondicionamiento en fábrica (consultar).
  • Retrofit sobre FZ630 con Tmax T6.

¿Necesita más información?

Para información relativa a estos productos envíe su consulta a:

lp.service@es.abb.com

Buscador de productos y documentos

Select region / language