Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

SACE Isomax S

La gama SACE Isomax S se divide en ocho tamaños básicos de S1 a S8 con intensidades ininterrumpidas nominales de 125 a 3200 A y en ejecuciones fija, enchufable y extraíble con ocho niveles de poder de corte de 10 a 200 kA (380-415 V) que se identifican con las letras B, N, S, H, L, V, X.

Esta gama presenta interruptores de distribución de corriente alterna y de corriente continua, interruptores automáticos limitadores de corriente, interruptores automáticos para protección de motores, interruptor-seccionadores, interruptores automáticos para aplicaciones con tensiones hasta 1000 V e interruptores diferenciales, así como una gama específica que cumple lo dispuesto en las normas UL489 norteamericanas y CSA C22.2.

Los interruptores automáticos SACE S4, S5, S6, S7, S8 estan equipados con relés de protección basados en microprocesador: PR211/P, PR212/P y PR212/MP (con funciones adecuadas para la protección de motores).

Los interruptores automáticos SACE Isomax S1, S2, S3, S5 y S6 disponen de relés termomagnéticos o releé solo magnéticos para protección contra intensidades de cortocircuito.

Soluciones de servicio disponibles:

  • Sustitución Isomax S1..S7.
  • Recambios.
  • Mantenimiento y reparaciones.
  • Reacondicionamiento en fábrica (consultar).

¿Necesita más información?

Para información relativa a estos productos envíe su consulta a:

lp.service@es.abb.com

Buscador de productos y documentos