SACE Limitor

Los interruptores automáticos limitadores de la serie SACE Limitor LN se componen de doce modelos con intensidades ininterrumpidas nominales de 32 a 1000 A y se caracterizan por poderes de corte  para 380/400/415 V, de 50 kA a 200 kA.

Estos interruptores automáticos, equipados con relés termomagnéticos o solo magnéticoss garantizan una gran fiabilidad, requisito imprescindible para garantizar la continuidad del servicio, incluso en las condiciones más severas.

Bajo pedido se pueden suministrar todos los interruptores de la serie Limitor LN en una versión especial para su uso en sistemas que operan a alta tensión (hasta 1000 V CA), por ejemplo en tracción, plataformas marítimas, túneles, minas y plantas industriales.

Soluciones de servicio disponibles:

  • Recambios.
  • Mantenimiento y reparaciones.
  • Reacondicionamiento en fábrica (consultar).

¿Necesita más información?

Para información relativa a estos productos envíe su consulta a:

lp.service@es.abb.com

Buscador de productos y documentos

Select region / language