SACE Megamax F

SACE Megamax, con 6 bastidores disponibles (F1-F2-F3-F4-F5-F6), que cubren de 1250 A a 6300 A, alcanzan poderes de corte de  hasta 130 kA a 415 V CA y ofrecen alto rendimiento hasta 690 V CA y 1000 V CA/CC (con la serie especial /E).

 Megamax dispone de relé electrónico: serie PR1 (con pantalla), serie AR1 (analógica) para corriente alterna y serie EG para corriente continua. El relé ofrece posibilidades de interacción y diálogo, y permite monitorizar el desgaste de los contactos, el número de operaciones y las magnitudes eléctricas.

Soluciones de servicio disponibles:

  • Sustitución directa de F1-F2 por el nuevo Emax E2 con PR121-PR122-PR123.
  • B Retrofill con nuevo Emax.
  • Recambios.
  • Mantenimiento y reparaciones.
  • Reacondicionamiento en fábrica (con limitación de recambios disponibles).

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Select region / language