SACE Modul
La serie SACE Modul de interruptores automáticos de baja tensión y caja moldeada es apropiada para:
- Intensidades nominales de 100 A a 3200 A.
- poderes de corte nominales hasta 120 kA a 380/415 V CA.
Esta serie consta de 9 tamaños físicos: SRN-SRH 100-125, SN100-3200, SNR160, SH100-3200.
La versión derivada es la siguiente:
- Serie de interruptores-seccionadores: SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM5/M de 100A a 3200 A.
- Serie de interruptores diferenciales: SRN-SRN, SN-SH con RCS10-16-25 hasta 250 A.
- Interruptor automático especial SH630/M para minas: con intensidad nominal hasta 630 A a 1000 V CA.
- Recambios.
- Mantenimiento y reparaciones (con limitación de recambios disponibles).
- Reacondicionamiento en fábrica (con limitación de recambios disponibles).