SACE Novomax

SACE Novomax G30 aparece en el mercado en 1971 y se presenta como el interruptor automático de bastidor abierto más compacto existente. Resistente y fiable, se instala en bastidores de 800 A a 1600 A.

 SACE Novomax, gracias a la disponibilidad de una gama que consta de 5 bastidores (G2-G3-G4-G5-G6) e incluye modelos hasta 6300 A, garantiza prestaciones de hasta 100 kA a 660 V CA.

La gama incluye relés térmicos serie T y puede equiparse con relés electrónicos de las series S1 y S2. Disponibles también con protección G para defectos a tierra y señales de salida digitales (serie S2).

Soluciones de servicio disponibles:

  • Sustitución directa de G30 por el nuevo Emax X1 con PR331-PR332-PR333.
  • Sustitución directa de G2 por el nuevo Emax E2 con PR121-PR122-PR123.
  • Sustitución directa de G2…G6 por Megamax por PR1-AR1.
  • HB Retrofil con New Emax.
  • Recambios.
  • Mantenimiento y reparaciones (con limitación de recambios disponibles).
  • Reacondicionamiento en fábrica (con limitación de recambios disponibles).

¿Necesita más información?

Para información relativa a estos productos envíe su consulta a:

lp.service@es.abb.com

Buscador de productos y documentos

Productos relacionados

Select region / language