SACE Otomax
Con 2 tamaños de bastidor (P2C y P3C), que cubren modelos de 1000 A a 5000 A, SACE Otomax garantiza altas prestaciones tanto en corriente alterna (hasta 660 V CA) como en corriente continua (hasta 500 V CC).
Incluye la relés térmicos de la serie K, que son adecuados para proteger motores. También presenta los primeros relés de apertura electrónica de la serie S.
La versión previa está disponible: P1A, P2A, P3A, P1B, P2B, P3B, P1C, con interrupción de intensidad de 800 A a 5000 A.
- Kit de retrofitting con nuevo Emax equipado con PR121-PR122-PR123.
- HB Retrofil por nuevo Emax con PR121-PR122-PR123.
- Recambios.
- Mantenimiento y reparaciones usuales (con limitación de recambios disponibles).