SACE Emax DC

Interruptores automáticos de bastidor abierto para aplicaciones de corriente continua

La corriente continua es una opción cada vez más viable no solo para plantas fotovoltaicas, sino también para aplicaciones industriales, de centros de datos y marítimas. SACE Emax DC se ajusta perfectamente a estas necesidades. Es el único interruptor automático de bastidor abierto disponible en el mercado capaz de proteger una instalación de CC hasta 5000 A a 1000 V CC con relés de protección electrónicos integrados.

Los relés de protección PR122/DC y PR123/DC han sido diseñados con sensores de intensidad especiales y la misma tecnología usada en los Emax estándar, de modo que puedan conseguir el mismo nivel de fiabilidad y exactitud. La gama también incluye un módulo de medición de tensión para completar la gama de funciones de protección y disponer de medidas de corriente, tensión, potencia y energía integrada sin necesidad de ningún dispositivo externo adicional.

Se pueden diseñar distintas configuraciones para satisfacer diferentes situaciones en términos de suministro eléctrico, tensión de servicio, tipo de red y poder de corte de cortocircuito. SACE Emax DC está disponible en versiones de tres y cuatro polos, fijas o extraíbles con una gama completa de accesorios eléctricos y mecánicos.

fotovoltaico
Select region / language