SACE Emax /E
Los requisitos de tensión de servicio de las plantas industriales han ido aumentando durante los últimos años. ABB siempre ha estado focalizada en las aplicaciones más exigentes, de modo que los clientes pudieran encontrar una solución fiable para cualquier necesidad.
Los interruptores automáticos y seccionadores SACE Emax pueden suministrarse en una versión especial para tensiones de servicio nominales de hasta 1150 V CA. Las aplicaciones típicas son instalaciones en minas, plantas petrolíferas/químicas y tracción.
La versión SACE Emax/E se deriva del SACE Emax estándar correspondiente, de modo que mantiene la misma flexibilidad de instalación, fija y extraíble, y la misma gama de accesorios. Para garantizar la máxima fiabilidad, las pruebas eléctricas de estos interruptores automáticos y seccionadores se han realizado a 1250 V CA.