SACE Emax LTT -40 °C

Para aplicaciones a baja temperatura

Durante los últimos años, las nuevas necesidades industriales y el rápido crecimiento de la generación de energía renovable han conducido a nuevos requisitos para las instalaciones eléctricas en términos de temperaturas de funcionamiento extremadamente bajas. Sensible a estas dinámicas del mercado y siguiendo estrechamente la innovación tecnológica, ABB SACE ofrece una nueva versión de interruptores automáticos adecuados para aplicaciones con temperaturas de servicio en el rango de -40 °C a +70 °C.

La introducción de una grasa lubrificante de nueva generación y de altas prestaciones y la mejora de la fiabilidad de los componentes mecánicos y electrónicos a temperaturas extremadamente bajas permite que los interruptores ABB SACE LTT sean la mejor solución para:

  • Subestaciones sin calefacción en las regiones más frías del mundo.
  • Aplicaciones de aerogeneradores, tanto “onshore” como “offshore”.
  • Procesos industriales con cuadros de distribución en la intemperie.
  • Cuadros de distribución para muelles náuticos o temporalmente exteriores.
  • Aplicaciones de tracción, como infraestructuras exteriores.

ABB SACE ahora ofrece esta funcionalidad de temperaturas distintivas en sus interruptores automáticos en bastidor abierto Emax y seccionadores Emax. Una amplia gama de accesorios mecánicos y eléctricos completa la oferta de ABB SACE LTT.

Los interruptores automáticos y sus accesorios cumplen los siguientes estándares internacionales principales:

  • IEC60947
  • UL1066
ambienti estremi
Select region / language