Tmax T
Una gama completa de interruptores en caja moldeada de hasta 3200 A.
La gama Tmax es la respuesta para todas las aplicaciones desde 320 A a 3200 A. Todos ellos, tanto de tres como de cuatro polos, están disponibles en versión fija; los tamaños T4 y T5 en versión enchufable y los tamaños T4, T5, T6 y T7 en versión extraíble.
-
Alto poder de corte en dimensiones compactas
Alto poder de corte garantizado para diferentes niveles de tensión sin comprometer las dimensiones más reducidas del mercado.
-
Flexibilidad de uso
Relés de protección termomagnéticos y electrónicos disponibles para uso con CA/CC o solo CA. Es posible intercambiar relés manteniendo la misma parte disruptiva del interruptor automático, permitiendo una adaptación y mejora de las prestaciones de protección de la instalación con un coste reducido frente a un cambio de cargas o del circuito aguas abajo.
-
Protección avanzada
Un abanico completo de relés de protección adecuados para diferentes niveles de protecciones, incluso aumentando el grado de selectividad de las instalaciones mediante el algoritmo de protección Early Fault Detection and Prevention de ABB.