SACE Tmax T PV
SACE Tmax PV, interruptores automáticos en caja moldeada y seccionadores en caja moldeada.
Cuando la energía generada por una planta fotovoltaica supera cierto nivel y se requiere usar un interruptor de baja tensión, los interruptores en caja moldeada Tmax T PV son la solución perfecta. Los Tmax PV se instalan en las cajas de repartición solares o en el lado de CC de los inversores para su conexión y desconexión.
La gama SACE Tmax T PV de ABB, acorde con la normativa IEC 60947-3, ofrece interruptores seccionadores para las aplicaciones estándares de 1100 V CC. Además, esta gama tiene la versatilidad suficiente para ofrecer también soluciones hasta 1500 V CC para las aplicaciones solares cada vez más exigentes. Los puentes de conexión de los polos del interruptor, que incrementan la seguridad y la facilidad de instalación, se ofrecen como accesorio opcional para los seccionadores según normativa IEC.
La gama Tmax PV conforme a UL 489b se completa con interruptores en caja moldeada e interruptores automáticos en caja moldeada. Se ofrece una solución completa de puentes de conexión para cubrir requisitos fotovoltaicos hasta 1000 V CC.