SACE Tmax T - IEC

Tmax es una gama completa de interruptores automáticos de caja moldeada que cubre aplicaciones desde 320 A hasta 3200 A

Tmax T4, T5 y T6 son los interruptores automáticos en caja moldeada con la mejor relación prestaciones/tamaño del mercado. T4 y T5 garantizan un poder de corte hasta 200 kA a 415 V y 80 kA a 690 V.
T4, T5 y T6 tienen la misma profundidad, lo cual simplifica su colocación en los compartimentos del cuadro de distribución, y comparten una gama normalizada y unificada de accesorios.
Además, completan la gama con una versión especial para aplicaciones de hasta 1150 V en corriente alterna y 1000 V en corriente continua.

Tmax T7 está disponible en dos versiones hasta 1600 A, con palanca o motorizable. Se pueden instalar tanto vertical como horizontalmente incluso en la versión extraíble. Las prestaciones eléctricas son coherentes con el resto de la gama, con un poder de corte máximo de 150 kA a 415 V. Tmax T7 cuenta con relés de protección electrónicos con selectores DIP o con pantalla LCD.

Tmax T8 cubre tamaños de 2000 A, 2500 A y 3200 A con dos tipos de poderes de corte: 85 kA y 130 kA a 415 V. Está equipado con los mismos relés electrónicos que Tmax T7, de modo que garantiza unas prestaciones extremadamente altas capaces de satisfacer todos los requisitos de instalación. Dimensionados adecuadamente según las prestaciones ofrecidas, se suministra de serie con los terminales frontales hasta 2500 A, mientras que el bastidor de 3200 A siempre se suministra con terminales verticales posteriores.

Select region / language