SACE Tmax T UL

Interruptores automáticos en caja moldeada de baja tensión desde 400 A hasta 3000 A

Los interruptores Tmax desde T5 a T8 han sido sometidos a una severa secuencia de pruebas de acuerdo con la normativa UL 489 para obtener la certificación y marcado UL. La certificación ha ampliada también para los accesorios más comunes.

Los interruptores Tmax T5 y T6 son los interruptores automáticos en caja moldeada con una mejor relación prestaciones/tamaño. T5 ofrece un poder de corte de cortocircuito máximo de 200 kA a 415 V y 80 kA a 690 V.
Tmax T5 y T6 tienen la misma profundidad, lo cual simplifica su instalación en las celdas del cuadro de distribución, y comparten los mismos accesorios eléctricos.
La posibilidad de combinar estos interruptores con relés de protección termomagnéticos o electrónicos hace que Tmax T5 y T6 sean apropiados tanto ara aplicaciones de CC como de CA.

Tmax T7 se ofrece en dos versiones hasta 1200 A, con maneta manual o motorizable. Las prestaciones eléctricas son coherentes con el resto de la gama, con un poder de corte máximo de 100 kA a 480 V y 65 kA a 600 V. El T7 puede ser combinado con un amplio rango de relés de protección con selectores DIP o con pantalla electrónica LCD según los requisitos de la aplicación y necesidades del usuario.

Tmax T8 cubre los tamaños de 2000 A, 2500 A y 3000 A y poderes de corte de 125 kA a 480 V y 100 kA a 600 V. Está equipado con relés de protección electrónicos PR331/P y PR332/P, los mismos relés que Tmax T7. En consecuencia, garantiza prestaciones extremadamente altas capaces de satisfacer todos los requisitos de cualquier tipo de instalación. El interruptor ha estado dimensionado acorde con las prestaciones ofrecidas, ofreciendo un tamaño ultra compacto que genera importantes ahorros de espacio en el cuadro de protección. Los terminales estándares hasta 2500 A son frontales, mientras que el T8 de 3000 A se suministra de manera estándar con terminales verticales posteriores.

Los interruptores automáticos en caja moldeada Tmax T UL ABB, certificados acorde con la normativa UL 489 y CSA C22.2, están igualmente certificados según la normativa IEC. Su doble marcado UL y IEC es solución perfecta para aquellos fabricantes OEM que necesitan un producto de alta calidad, reconocido y aceptado globalmente.

Select region / language