ABB SACE Emax 2/ML and Tmax T/ML

Interruptores automáticos de baja tensión a prueba de choques

La habilidad operacional de una embarcación moderna depende inevitablemente de su infraestructura eléctrica a bordo. A lo largo de los años, el incremento del número de subsistemas eléctricos en los barcos ha convertido esta infraestructura en algo más extensa y compleja, y ha supuesto un aumento constante en los requerimientos de energéticos de las naves.
Desde 1950, ABB diseña y fabrica interruptores automáticos con características y funcionalidades especiales no disponibles en los mismos equipos destinados al uso general. Basándose en esta larga experiencia, ABB se enorgullece de presentar una nueva familia de interruptores automáticos para aplicaciones navales: Tmax y Emax ML.

Tmax y Emax ML es la solución para la demanda creciente de los siguientes requerimientos.

  • Asegurar la continuidad de servicio minizando el tiempo necesario para la detección e interrupción de fallos eléctricos
  • Garantizar la optimización del espacio ocupado
  • Aumentar la eficiencia energética mediante la supervision de la energía

Además, la nueva gama de interruptores tipo ML de ABB aseguran el funcionamiento en condiciones extremas, especialmente comunes en las aplicaciones marinas y militares, gracias a las siguientes características:

  • Resistencia al choque hasta 20g 11ms (IEC 60068-2-27)
  • Resistencia a altas temperaturas y humedades en ambientes salinos, desde -25 °C a +70 °C
  • Presencia de altos niveles de vibraciones persistentes
ML
Select region / language