Interruptores conmutadores automáticos
Garantice su suministro eléctrico con los interruptores conmutadores automáticos (ATS) de ABB de 160 a 1600 amperios. Tienen las características y la funcionalidad necesarias para que sean adecuados en diversas aplicaciones: plantas industriales, muelles, aeropuertos y centros de datos.
Hay disponibles tres tipos de unidades de control con diferentes niveles de funcionalidad: OMD200, OMD300 y OMD800.
- Ahorre espacio, tiempo y costes de instalación
El cableado sencillo y la amplia variedad de accesorios proporcionan una flexibilidad superior a la instalación y proporciona la capacidad de realizar mejoras futuras en el sistema.
- Uso óptimo del espacio
Diseño compacto que permite realizar la instalación en cajas más pequeñas.
- Reducción del tiempo de inactividad y menores costes de mantenimiento
Un fusible protege el motor contra sobrecorrientes. El interruptor puede ser operado manualmente en carga en cualquier situación.
- Fácil de usar
Las unidades de control OMD tienen una interfaz fácil de usar. El menú está disponible en ocho idiomas.