Tamaño compacto con grandes prestaciones - Interruptores seccionadores OTDC de ABB

Reducción del 57% de la superficie ocupada de las cajas de distribución en aplicaciones fotovoltaicas

 

El cliente

Ensto es una empresa global que fabrica y comercializa equipos eléctricos y soluciones para una gran variedad de aplicaciones de distribución y generación de electricidad.

Parte de su oferta incluye soluciones eléctricas en envolventes para asegurar la protección y las prestaciones de los dispositvos instalados de manera fiable en cualquier tipo de entorno. Los productos de Ensto pueden ser personalizados para ofrecer la mejor solución técnica y eficiente en costes para cada aplicación específica.

El desafío

Ensto licitó por un gran contrato para el diseño y la fabricación de cajas de distribución de strings solares, que forman parte de un proyecto de instalación fotovoltaica en Honduras. Para poder ganar ese contrato, Ensto necesitaba una solución de alta calidad que permitiese un diseño del sistema seguro, de altas prestaciones y eficiente en términos de espacio y energía.

Además, Ensto tenía que considerar factores climáticos como altas temperaturas y humedades y debía garantizar que las cajas de distribución ofrecían unas prestaciones fiables en ese tipo de entornos exigentes. 

La solución de ABB

Alcanzar el nivel de potencia especificado de las cajas de distribución significaba un mayor nivel de corriente desde las líneas strings entrantes. Esto hubiera requerido un interruptor más grande, pero en vez de eso Ensto seleccionó un interruptor seccionador OTDC bipolar de 315 A que cumplía el nivel de intensidad requerido, pero en un tamaño inferior. Como resultado, podría ahorrar espacio dentro de la envolvente, permitiendo una disposición despejada para otros componentes mientras se mantenía el diseño elegante y el aspecto simplista de la caja de distribución.

Los interruptores seccionadores OTDC, expresamente diseñados para aplicaciones fotovoltaicas, ofrecen alta calidad y altas prestaciones. A pesar de la naturaleza específica y personalizada del diseño de la caja de distribución, al elegir OTDC, Ensto garantizó el funcionamiento correcto, la seguridad del personal y la confianza de los clientes. OTDC es una solución de interrupcion que ofrece una plataforma flexible, sin embargo está testeadasegún los estándares más exigentes y está certificado globalmente.

 

                              
         
             
 
 

Productos relacionados

Select region / language