Interruptores seccionadores de CC en caja de 16 a 32 amperios

Simplemente eficiente

Interruptores seccionadores OTDCP de 16 a 32 amperios acorde con la norma IEC 60947. Ofrecen varios calibres según nivel de tensión de CC y un control de hasta dos circuitos independientes con un mismo tamaño de interruptor.

  • Altas prestaciones y eficiencia energética
    Los interruptores OTDC ofrecen un nivel de pérdidas de energía muy bajo, adecuado para aplicaciones a altas temperaturas. Las intensidades nominales no necesitan desclasificación incluso para aplicaciones que superen los 60 °C (140 °F).

  • Ahorre espacio, tiempo y costes de instalación
    Los interruptores OTDC ofrecen varios niveles de tensión en CC hasta 1000 V CC y el control de hasta dos circuitos independientes con el mismo tamaño de interruptor.

  • Evita accidentes eléctricos
    Características como manetas bloqueables y cubierta con enclavamiento evitan la manipulación ideseada del interruptor y por lo tanto garantizan la seguridad de los trabajos de instalación y mantenimiento de los dispositivos conectados al interruptor seccionador en caja.

  • Larga vida útil y alta resistencia
    Las envolventes se fabrican con materiales de alta calidad, resistentes a los rayos UV y con grado de protección IP 65. Apropiadas para interiores y exteriores.

OTDCP_2

Herramientas y soporte

Productos relacionados

Select region / language