Interruptores CC en caja desde 16 hasta 32 Amperios


La gama OTDCP de 16 a 32 Amperios (IEC 60947) abarca varias tensiones nominales de CC y permite controlar hasta dos circuitos en un mismo tamaño. Una estructura modular y una caja fabricada con material de alta calidad garantizan una solución segura y fiable para tensiones de hasta 1000 V CC.

Principales ventajas
  • Alto rendimiento y eficiencia energética.
  • Larga vida útil y alta resistencia.

 

Características principales
  • Las cajas son fabricadas con materiales de alta calidad, resistentes a la radiación ultravioleta y tienen un grado de protección IP65.

  • La gama OTDC genera un nivel de péridas energéticas muy bajo y es adecuada para aplicaciones con temperatura ambiente elevadas.

OTDCP_2

Herramientas y soporte

Productos relacionados

Select region / language