Interruptores fusible en caja
Los interruptores fusible en caja se utilizan como desconectadores principales y proporcionan protección contra sobrecargas y cortocircuitos. La gama de interruptores fusible en caja va de 20 a 800 amperios (IEC), disponibles para fusibles BS y DIN.
- Larga vida útil y alta resistencia
Las cajas son fabricadas con materiales de alta calidad, resistentes a la radiación ultravioleta y tienen un grado de protección IP65. Adecuadas para interior y exterior.
- Previene accidentes eléctricos
Gracias a las características como mandos bloqueables y enclavamientos para cubiertas, las tareas de instalación y de mantenimiento son seguras.
- Selección rápida y sencilla
Switch Selector, nuestra herramienta web, permite al usuario seleccionar de una manera fácil el mejor interruptor para la aplicación que desea.
- Alto rendimiento y fiabilidad
El diseño del contacto combinado con el fusible permite una rápida extinción de la falla y mantiene el nivel de protección incluso después de ésta.