Monitor de arco TVOC-2

Seguridad para sus recursos más valiosos


El sistema de protección de arco TVOC-2 se ha diseñado a partir del diseño probado TVOC y ofrece una supervisión de arcos sin igual. El TVOC-2 protege a las personas y equipos, ya que reduce notablemente los daños provocados por un arco. Si se genera un arco dentro de un armario, no le hace falta más de 0,1 segundo para prender los cables. Al cabo de 0,2 segundos, el cobre y el acero empiezan a arder. El TVOC-2 cierra el arco en menos de 0,002 segundos, lo que reduce notablemente el daño que sufren los componentes del armario y cualquier persona que esté cerca.


Principales ventajas

  • Seguridad para el personal y el equipo.
  • Reduce el periodo de inactividad en caso de arco accidental.
  • Puede disparar un interruptor específico para mantener energizadas algunas secciones del sistema.
  • El menú de arranque sencillo agiliza la instalación y la configuración, sin necesidad de calibraciones.
  • Se puede ampliar fácilmente con 30 sensores para aumentar la cobertura del armario a partir de un solo TVOC-2.
  • Calibrado de fábrica, lo que reduce el riesgo de realizar calibraciones defectuosas in situ.

Características principales

  • Tensión de suministro nominal: de 100 a 240 V CA y de 100 a 250 V CC.
  • Interfaz con texto extraíble (compatible incluso con dos interfaces).
  • Certificación SIL-2 conforme a las normas IEC 61508 e IEC 62061.
  • Montaje en perfil DIN o mediante tornillo.
  • Comunicación vía Modbus RTU

¿Necesita más información?

Destacados

Más información

Productos relacionados

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Explore el TVOC-2 (visión 3D)
Loading documents

TVOC-2

El Monitor de Arco TVOC-2 se puede montar en perfil DIN o mediante tornillo.

La calibración de la fábrica reduce el tiempo de instalación y el riesgo de fallos en las calibraciones realizadas in situ.

A la derecha podrá hacer girar el TVOC-2 para ver cómo es.
Select region / language