Los interruptores modernos son más que un simple producto commodity. Son objetos fascinantes de decoración. Ellos dan carácter a las habitaciones a través de una combinación de tecnología innovadora y cuidada estética. Los interruptores siempre son un elemento visible en una estancia por lo tanto siempre deben cumplir con los mayores requisitos de calidad y estética. A continuación nuestra colección completa de interruptores, series estancas y serie de superficie.
Una serie con dos personalidades
Tocarás el cielo con tus manos
El punto culminante de las series modulares
Su tecnología llega a cualquier lugar
El lujo de tenerlo todo
Una serie capaz de todo
Seguridad y belleza van juntas
Soluciones de cara al exterior
La belleza sale a la superficie
Catálogo actual
Tarifa actual
Esquemas y dimensiones
Apps para móviles y tablets (iOS)