Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Cargador USB Sky Niessen

La ubicación ideal para cargar sus dispositivos móviles

Ahora los SmartPhones, tabletas, cámaras o reproductores de MP3 adecuados pueden cargarse en un lugar fijo de la casa.

La búsqueda de estaciones de carga USB con sus propios adaptadores de corriente y cables eléctricos es ahora una cosa del pasado. Puede cargar hasta dos teléfonos móviles, cámaras digitales o dispositivos similares con baterías. Por lo tanto, la carga se hace aún más cómoda. Para Sky Niessen podrás escoger una toma doble de 1,5mA compartido entre los dos conectores; un cargador simple de 2A/5V o incluso una toma doble de 2A/5V cada una.

Foto_cargador_usb

Principales ventajas

    • Integración en la serie Sky Niessen.
    • Allá donde actualmente existe o se prevé una base de enchufe, fácilmente se puede instalar un cargador USB de Niessen.
    • Permite cargar hasta dos dispositivos simultáneamente.

Características principales

    • Tensión de entrada: 110-230V AC ± 10%
    • Frecuencia 50-60Hz.
    • Tensión de salida: 5V DC +5/-5%
    • Corriente de salida 8185: 1500mA a 5V DC.
    • Corriente de salida 8185.2 y 8185.3: 2000mA a 5V DC.

Nuestra oferta

Toma cargador USB simple
Toma cargador USB compuesta
Toma cargador USB doble

Enchufe Schuko con doble cargador USB