Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Enchufe Sky Niessen

Calidad, fiabilidad y facilidad de instalación

La gama de enchufes Sky Niessen permite elegir entre 5 variantes de funcionalidades diferentes: enchufe Schuko, enchufe plano, enchufe con piloto de control, enchufe con tapa, enchufe francés y enchufe Schuko con doble cargador USB.

 

 

Enchufe Schuko
Enchufe plano
Enchufe con piloto de control
Enchufe con tapa
Enchufe francés
Enchufe Schuko con doble cargador USB
Las ventajas de este producto son su mayor funcionalidad y que le permiten una solución para espacios donde se quiera cuidar la estética y proteger las conexiones en lugares próximos a fuentes de suciedad.

Despiece-base-enchufe-Sky-Niessen

Principales ventajas

    • Elección de Schuko normal o plano permite adaptarse al gusto del cliente.
    • Schuko con tapa pensado para lugares próximos a fuentes de suciedad como cocinas.
    • Aplicación en vivienda, comercios, hoteles, bares y restaurantes.
    •  

Características principales
    • 16A, 250V.
    • Protección contra contactos directos involuntarios.
    • Tapa con sujeción y apertura de 90º.
    • Piloto de control que indica la presencia de tensión.