Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Cargador USB

La ubicación ideal para cargar tus dispositivos móviles

Ahora los SmartPhones, tabletas, cámaras o reproductores de MP3 adecuados pueden cargarse en un lugar fijo de la casa.

La búsqueda de estaciones de carga USB con sus propios adaptadores de corriente y cables eléctricos es ahora una cosa del pasado. Puede cargar hasta dos teléfonos móviles, cámaras digitales o dispositivos similares con baterías. Por lo tanto, la carga se hace aún más cómoda. Para Zenit podrás escoger una toma doble de 1,5mA compartido entre los dos conectores; un cargador simple de 2A/5V o incluso una toma doble de 2A/5V cada una.

Foto_cargador_usb_1

    Principales ventajas
  • Integración en la serie Zenit.
  • Soluciones tanto en módulo estrecho (elección perfecta para las ocasiones en las que no hay especio suficiente disponible) como ancho.
  • Integración en la serie Zenit para la instalación empotrada.
  • Compatibilidad con los puestos de trabajo con el soporte T1000.
  • Compatible con las centralizaciones de mando Zenit.
  • Allá donde actualmente existe o se prevé una base de enchufe, fácilmente se puede instalar un cargador USB de Niessen.

  • Características principales
  • Tensión de entrada: 110-230V AC ±10%
  • Frecuencia 50-60Hz.
  • Tensión de salida: 5V DC +5/-5%
  • Corriente de salida N2285: 1500mA a 5V DC.
  • Corriente de salida N2185.2: 2000mA a 5V DC.

Nuestra oferta

Toma cargador USB simple
Toma cargador USB compuesta
Toma cargador USB doble