Arco estanco

Una serie estanca con todo lujo de detalles

Para poder instalar uno de los diseños que más gusta, también en el exterior y en ambientes húmedos del interior. Una serie estanca con todo lujo de detalles, y con el nivel estético de Arco.

Para cualquier consulta

Contáctanos

Funcionalidades Arco Estanco

Ninguna serie estanca es tan completa

Por fuera, la estética de una serie de éxito. Por dentro la protección está garantizada.

El grado de protección IP44 frontal está garantizado gracias a las innovadoras soluciones aplicadas en el diseño de todas las piezas que componen Arco Estanco. Soluciones exclusivas de la máxima calidad, que superan ampliamente las exigencias de protección requeridas en la normativa vigente.

Otra gran ventaja de Arco Estanco es el hecho de que utilice los mismos mecanismos que todas nuestras series de lujo, de referencias 81XX.

Esta compatibilidad garantiza además la fiabilidad y seguridad electromecánica de la serie con un mecanismo muy valorado y más que probado en el mercado.

Composición de una base de enchufe

Dos barreras para la evacuación del agua

1a barrera

Junta-pared + junta caja de empotrar
2a barrera

Junta envolvente de mecanismo

Recorrido de evacuación del agua que entra entre tecla y marco-soporte tecla

Recorrido de evacuación del agua que entra entre marco y marco-soporte tecla

Más información


Select region / language