La modularidad de la serie Zenit permite que los módulos individuales se puedan combinar de la forma que mejor se adapte a las necesidades del cliente, hay disponibles marcos de 1 módulo, de 2, 3 elementos, de 4 y hasta 7 elementos. Igualmente, estos conectores se pueden instalar en los puestos de trabajo y centralizaciones para dotar de mayor funcionalidad a los productos CEM.