Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Confort Panel

Centro de control de acuerdo con los más altos estándares

El Confort Panel une a sus funciones de control de edificios y centro de información y entretenimiento el ser una obra maestra. Con el Confort Panel se puede encender, apagar o atenuar las luces, controlar sus persianas venecianas, regular la temperatura ambiente o controlar escenarios de una combinación de las funciones anteriores, incluso por control remoto. Mediante simulación de presencia y alarma o mensajes de información podrá aumentar la seguridad de su hogar.

Y si quiere saber quién está en la puerta o en el exterior de la casa, cambie la cámara a vista exterior y se sentirá seguro inmediatamente. Puede utilizar el reproductor de audio para archivos MP3 y un reproductor de vídeo para ver películas. También puede dejar mensajes de voz y texto para otros miembros de su familia, acceder a sus mensajes de correo electrónico, seguir las noticias de la Bolsa actualizadas, consultar el tiempo o los últimos informes del tráfico o simplemente poner una alarma de despertador. Y todo ello con un control táctil intuitivo, con el apoyo de un sistema de código de colores.

Principales ventajas

  • El manejo del Confort Panel inteligente es sobre todo fácil y cómodo.
  • Ahora ofrece la práctica función de deslizamiento, el popular movimiento deslizando los dedos sobre la pantalla de los dispositivos terminales móviles.

Características principales

  • Disponemos del Confort Panel en dos tamaños: 9" (22,86 cm) o 12,1" (30,73 cm).
  • La aplicación del Confort Panel hace que el control sea totalmente independiente.
  • Un único interfaz de usuario.

¿Necesita más información?

Destacados