Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Controlador de climatización de habitación KNX, fan coil

Con acoplador al bus integrado

El controlador de climatización de habitación fan coil con pantalla Es adecuado para elementos de ventilación o sistemas convencionales de calefacción o aire acondicionado. Permite que las habitaciones estén totalmente climatizadas. La temperatura puede ajustarse de manera precisa para confort personal. La velocidad del ventilador puede ser ajustada pulsando un botón. Incluso las habitaciones más grandes pueden ser calentadas o enfriadas hasta encontrar una temperatura agradable rápidamente – con unidades adicionales de aire acondicionado.  El controlador de climatización de habitación KNX fan coil puede ser operado de manera individual. El acoplador al bus está integrado en los elementos de control.

Los sensores con tecnología KNX ofrecen numerosas posibilidades para controlar la temperatura de la habitación.

Los elementos de mando multifunción satisfacen las más altas exigencias de confort y tecnología y pueden ser implementados en el sistema ABB i-bus® KNX.

 El controlador de temperatura de habitación KNX con sus mandos de control es adecuado para la calefacción o aire acondicionado de fan coils o sistemas convencionales. Permite que las habitaciones estén totalmente climatizadas. La temperatura puede ajustarse de manera precisa para confort personal. La velocidad del ventilador puede ser seleccionada pulsando un botón. Incluso las habitaciones más grandes pueden ser calentadas o enfriadas hasta encontrar una temperatura agradable rápidamente – con unidades adicionales de aire acondicionado. 

Como un módulo del sistema KNX el controlador de climatización de habitación KNX con su mando de control puede ser combinado con todas las series de interruptores y colores y se integra perfectamente en todos los sistemas. El controlador de climatización  puede usarse también como unidad de control de la habitación. Esto lo hace especialmente atractivo para proyectos sofisticados y objetos más exclusivos. 

Gama de colores


pl-rt-knx-01-abb

Funciones:

  • Lectura de temperaturas.
  • Ajustes RTC.
  • Pantalla iluminada.
  • Modo fan-coil para calefacción y aire acondicionado.

Características:

  • Mayor confort operacional gracias a su amplia y clara pantalla.
  • Aire acondicionado completo.
  • La velocidad del ventilador puede ser seleccionada manualmente.
  • Acoplador al bus integrado
  • Montaje en superficie, sin importar la serie del interruptor.

¿Necesita más información?

Controladores de climatización con estética Niessen

Termostato Sky Niessen
Termostato con display KNX Zenit
Termostato con display KNX Olas

Destacados