Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

priOn®

La unidad de control central

priOn permite controlar las funciones o los circuitos  de toda la habitación. Iluminación, persianas, escenas, programaciones horarias, climatización y más funciones añadidas que pueden utilizarse de forma intuitiva con un botón giratorio y con teclas individuales. El display TFT de 8,9 cm (3,5") proporciona una clara visión de toda la información. priOn no es un elemento fijo sino que su modularidad le permite alcanzar de uno a tres cuerpos montados sobre bastidores en la pared y todos los elementos son configurables libremente. priOn se puede adaptar perfectamente a todas las necesidades. Están disponibles en cuatro acabados diferentes: Cristal Negro, Cristal Blanco, Plástico Blanco de alto brillo y Acero inoxidable con recubrimiento resistente anti-huellas. 

Principales ventajas

  • priOn® le permite controlar y monitorizar funciones para toda la habitación
  • Control de escenarios de iluminación, temporizador, persianas y calefacción, todas las funciones se realizan de manera intuitiva mediante un mando giratorio.
  • priOn® no es de montaje en bastidor y puede ser de estructura modular.
  • Por ejemplo, si se requiere solo una o muy pocas funciones se puede seleccionar el elemento de control de una entrada o de tres entradas.

Características principales

  • La pantalla TFT de 8,89 cm muestra toda la información para una fácil lectura.
  • Se pueden solicitar de manera independiente funciones programables tales como escenarios de iluminación, funciones para persianas o luces específicas por medio de los interruptores oscilantes.
  • Componentes adicionales: también disponemos de una pantalla de una sola línea para el control de la temperatura ambiente y/o la visualización de mensajes.
  • Un único interfaz de usuario.

¿Necesita más información?

Destacados