Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Smart Panel

Armonía de función y diseño

ABB Smart Panel no solo posee una estética atractiva, sino que también ofrece numerosas funciones para conmutar y controlar un sistema KNX. En el proceso, esta versátil pantalla táctil de control se puede utilizar de un modo simple e intuitivo.

De acuerdo con su diseño, tanto LEAN como la Smart Panel ofrecen varias funciones, como conmutación, regulación de iluminación, control de persianas, presentación de valores medidos, gestión del programador horario, control de ambientes de iluminación o presentación y almacenamiento de mensajes de alarma o de fallo. Además, la pantalla táctil se puede usar como un controlador de la temperatura ambiente o como temporizador/despertador y tiene una función de información adicional que el usuario puede usar para dejar mensajes. El funcionamiento es fácil e intuitivo. Con el lápiz de la PDA o simplemente con el dedo, las funciones se llevan a cabo usando los botones de la pantalla táctil, etiquetados con texto simple. El control de las funciones se simplifica con una estructura de menús muy clara.

¿Necesita más información?

Destacados