Arrancador suave PSTX - La gama avanzada

La gama PSTX combina muchos años de investigación y de desarrollo de productos con un extenso conocimiento de necesidades y requisitos específicos de aplicaciones. La gama PSTX es nuestro último avance en el control y la protección de motores y añade una funcionalidad de mayor fiabilidad para toda aplicación de arranque del motor.

Principales ventajas

  • Asegure la fiabilidad del motor
  • Mejore la eficiencia de la instalación
  • Aumente la productividad de las aplicaciones

Características principales

  • Control trifásico
  • Tensión de servicio: 208-690 V AC
  • Amplia gama de tensiones de suministro de control: 100-250 V, 50/60 Hz
  • Corriente nominal de servicio: 30…1250 A (dentro de delta: 2160 A) 
  • Placas de circuitos revestidos
  • Control del par que proporciona un control excelente de las bombas
PSTX

¿Necesita más información?

Select region / language