Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Arrancador suave PSR - La gama compacta

La gama de arrancadores suaves PSR es una solución de arranque simple, pero fiable, que utiliza la gama más básica de las funciones del arranque suave: arranque suave y parada. Funciona bien en aplicaciones que requieren muchos arranques por hora y es perfecta para instalaciones donde necesite ahorrar espacio.

Principales ventajas

  • Solución de arranque pequeña y compacta.
  • Realizar muchos arranques por hora.
  • Reducir la pérdida de energía a velocidad máxima gracias al sobrepaso integrado.

Características principales

  • Corriente nominal de servicio: de 3 a 105 A.
  • Tensión de servicio: de 208 a 600 V CA.
  • Tensión de suministro de control: 24 V CA/CC o 100 – 240 V CA.

¿Necesita más información?