La gama PSTX combina muchos años de investigación y de desarrollo de productos con un extenso conocimiento de necesidades y requisitos específicos de aplicaciones. La gama PSTX es nuestro último avance en el control y la protección de motores y añade una funcionalidad de mayor fiabilidad para toda aplicación de arranque del motor.
Principales ventajas
- Asegure la fiabilidad del motor
- Mejore la eficiencia de la instalación
- Aumente la productividad de las aplicaciones
Características principales
- Control trifásico
- Tensión de servicio: 208-690 V AC
- Amplia gama de tensiones de suministro de control: 100-250 V, 50/60 Hz
- Corriente nominal de servicio: 30…1250 A (dentro de delta: 2160 A)
- Placas de circuitos revestidos
- Control del par que proporciona un control excelente de las bombas