Ty-Fast® – Bridas de alto rendimiento para cada instalación

La solución más rápida, segura y duradera para organizar y proteger cables en cualquier entorno

Diseño sin título (2) (1)

Las bridas Ty-Fast® de ABB son mucho más que un accesorio de instalación: son una solución confiable pensada para optimizar el trabajo diario de los profesionales. Su diseño combina innovación, resistencia y practicidad, permitiendo afrontar cualquier proyecto con mayor eficiencia y seguridad.

Con Ty-Fast®, ABB reafirma su compromiso de ofrecer productos que simplifican los procesos y garantizan resultados duraderos en los entornos más exigentes.

Para realizar tu pedido de bridas

Visita esta web

Solicitar una muestra a tu distribuidor

Solicita aquí

Beneficios principales

aed074ef5c1f463c09537ff0000433538
Instalación fácil y rápida

Punta ergonómica con mejor agarre.

b54094ef5c1f463c09537ff0000433538
Seguras y resistentes

Fuerza de tracción hasta 1200 N.

C
Duraderas

Poliamida 6.6 libre de halógenos y silicona, resistentes a UV y temperaturas extremas.

d-(1)
Confiables

Cumplen con CE, UL 62275, EN/IEC 62275 y clasificación naval internacional.

Nuestras bridas Ty-Fast

Brida blanca

Ty-Fast® Natural (uso en interiores)

  • Fabricadas en poliamida 6.6 libre de halógenos y silicona.
  • Amplio rango de medidas (100 mm – 1220 mm).
  • Resistencia tensil de hasta 1200 N, ideal para agrupaciones robustas.
  • Temperatura de trabajo: -40 °C a +85 °C.
    Perfectas para instalaciones eléctricas, canalizaciones en interiores y proyectos que exigen seguridad y durabilidad.
Brida negra (1)

Ty-Fast® Negra UV + Heat Stabilized (uso en interiores y exteriores)

  • Protegidas contra rayos UV y estabilizadas al calor para resistir condiciones exigentes al aire libre.
  • Rango de medidas: 100 mm – 1220 mm.
  • Resistencia tensil de hasta 1200 N.
  • Temperatura de trabajo: -40 °C a +115 °C.
    Recomendadas para instalaciones en exteriores, entornos industriales y aplicaciones que requieren máxima resistencia frente a sol y altas temperaturas.
Brida negra (1)
ABB_Picto_48x48_18_Residental building_1226-Small
Instalaciones eléctricas residenciales
webimage-A8AEE751-D56A-4C91-9E7CBFE98550EF5A
Entornos industriales exigentes
webimage-AF8A028E-00EA-4FE6-A07DDFAA68ABD6A4
Centros de datos y telecomunicaciones
webimage-9E0423D9-AB74-4FDB-91CE258CF255BF5F
Construcción naval y ferroviaria
webimage-492EA3E3-6D81-421C-B65E82A31A77EB87
Proyectos al aire libre con alta exposición solar

Para solicitar una muestra gratuita

Quiero mi muestra
Select region / language