Gama CT-D

Temporizadores electrónicos con diseño MDRC

La gama CT-D representa un vínculo entre la industria y los tipos de instalación en una carcasa MDRC de 17,5 mm de ancho. Con el fin de ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento, ponemos a su disposición diez dispositivos con una sola función y dos dispositivos multifuncionales con siete funciones de temporización disponibles. Los dispositivos ofrecen 4 o 7 intervalos de tiempo, desde 0,05 segundos a 100 horas. Gracias a su amplia gama de tensiones de suministro, se pueden utilizar en todo el mundo.

Principales ventajas

  • Ahorro de espacio.
  • Ahorro de tiempo, gracias a su sencillo ajuste.
  • Fácil de escoger, debido a la amplia variedad de productos.

Características principales

  • Aprobaciones válidas para todo el mundo.
  • Hay disponibles versiones con una o varias funciones.
  • Amplia gama de voltajes de suministro.
  • Siete intervalos de tiempo: de 0,05 s a 100 h.
  • Solo 17,5 mm de ancho.
  • Carcasas MDRC para paneles de distribución.

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language