Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Detectores de presencia

Ahorro de energía de forma sencilla

Los detectores de presencia detectan automáticamente la presencia de alguien dentro de la habitación. Especialmente en las oficinas y salas de reuniones, sólo se espera un movimiento mínimo de una persona. Por lo tanto, la detección debe ser exacta y precisa. Su precisión en mucho mayor que la de los detectores de movimiento convencionales.

Los detectores de presencia permiten controlar de manera inteligente y eficaz no solo los sistemas de iluminación, sino también los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Las habitaciones vacías con la luz encendida y el aire acondicionado a toda potencia forman parte de la historia. Existe un detector de presencia para cada necesidad.

La nueva gama de detectores de presencia convencionales tiene un nuevo diseño atractivo (similar a los detectores de presencia KNX). El control remoto es posible a través del servicio de infrarrojos o smartphone APP (Bluetooth).

Ventajas y características del producto

  • Nuevo diseño atractivo con altura visible plana
  • Pueden instalarse en techos con soporte de resorte y elementos de control accesibles en el frontal

  • Tres geometrías de lentes (compacto, universal, pasillo) con tres versiones de salida de carga (relé, e-contact, DALI)

  • Comunicación maestro/esclavo y entrada inteligente para unidad de extensión

  • Control remoto y configuración a través del servicio de infrarrojos o la aplicación smartphone (Bluetooth). La aplicación está disponible en Google Play y Apple App Store

  • Optimizado para lámparas LED

  • Cómodo control automático de la luz y conmutación de encendido/apagado

  • Detección optimizada garantizada gracias a cuatro sensores y espejos

  • Energy se utiliza sólo cuando se requiere, lo que aporta ahorro energético

  • Perfecto para aplicaciones en oficinas, edificios comerciales y residenciales

Detector de presencia APP

La nueva generación de detectores de presencia con interfaz Bluetooth integrada se puede controlar y parametrizar remotamente a través de una aplicación de Smartphone o Tablet. Por ejemplo, las siguientes funciones son ajustables:

1. Selección del detector de presencia a controlar, a través de la lista de dispositivos con pantalla de intensidad de campo y pulsador de identificación rápida.

2. Conmutación directa y atenuación de la carga conectada.

3. Monitorización de energía (visión general aproximada del coste energético con/sin detectores de presencia).

4. Altura visible plana de los productos.

5. Desactivar y ajustar la sensibilidad de los sensores.

6. Modo de prueba.

7. Activación de la simulación de presencia. Si no está en casa, brillo básico y luz nocturna.

8. Defina el nombre del dispositivo (Bluetooth) y los parámetros del dispositivo.

9. Libere funciones específicas al usuario.


Servicios y herramientas

Buscador de productos y documentos

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents