Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Fabricación de maquinaria

Puedes ver esta página en:


PMAFIX. El racor más completo del mercado

El racor PMAFIX IP66 es la solución perfecta para el fabricante de maquinaria. Con su sistema de instalación sencilla de push-in, este racor forma, junto con los tubos PMA, un sistema completo que protege a los cables de los factores mecánicos y ambientales más adversos.

Sistema de instalación
Push-in IP66

Sistema de seguridad
Clip de retención incluido
Gama disponible
Rosca métrica y PG en recto, 45 y 90 grados

Gama extendida
Disponible en rosca metálica, strain relief, IP68 e IP69 en gama completa

Tecnología multicapa al servicio del fabricante de maquinaria

El tubo XPCL es el nuevo tubo multicapa que nace como evolución del tubo PCL con más de 20 años de éxitos ayudando a los fabricantes de maquinaria. La nueva tecnología multicapa de PMA permite combinar materiales para obtener características óptimas del producto en las aplicaciones más exigentes.

Materiales
  • Capa externa: poliamida 6 especialmente formulada
  • Capa intermedia: compuesto de unión
  • Capa interna: polietileno especialmente modificado

Rango de temperatura
-50 °C a +105 °C, a corto plazo hasta +160 °C

Característica claves
  • Larga vida útil del producto
  • Buenas características mecánicas incluso en condiciones extremas como las bajas temperaturas y humedad
  • Facilidad en la instalación del cable gracias a la capa interna de polietileno

Una selección de nuestros tubos

Tubo de sistema divisible

Solución completa sistema divisible 

Los tubos PACOF (PA6) y PPCOF (PP) forman junto con los accesorios de racores, derivaciones y tuercas la solución divisible de PMA.

Es la solución ideal para reparaciones, modernización, mantenimiento y retrofit.

Tubos
Disponibles en poliamida (PACOF) y
polipropileno (PPCOF)

Racores y derivaciones
De una sola pieza y divisibles
Estanqueidad
Tubos PACOF y PPCOF IP40 y el racor BLNO-M IP54 con los tubos cerrados estándar.


Rango de temperatura
Tubos: –40 °C a +160 °C y accesorios de –40 °C a un min. de +100 °C

Nuestra oferta


Información de interés