Diseño renovado con conexión independiente a la app free@home®
Disfruta de un control preciso de la temperatura con nuestro avanzado controlador de temperatura ambiente. Ajusta la calefacción fácilmente a tu gusto con nuestro intuitivo sistema de control giratorio. Regula la temperatura de tu habitación al instante y ahorra energía y en la factura de la calefacción. Toda la gama presenta un nuevo diseño con seis zonas táctiles fáciles de usar.
Controlador de temperatura ambiente con pantalla y conexión Bluetooth®
La temperatura ambiente se puede ajustar a tus necesidades, ahorrando energía. La regla general es impresionante: un grado menos supone un ahorro de aproximadamente el 6 % en la factura de la calefacción.
Monitorización precisa de la temperatura
Gracias a sus sensores remotos, nuestro sistema proporciona lecturas de temperatura precisas para garantizar un confort óptimo.