Perfilería metálica y sistemas de soporte
ABB ahorra tiempo y mano de obra con sus completas líneas de perfilería metálica y bandejas de cables, que incluyen exclusivamente productos 100% enchapados, únicos en el sector, nuestro sistema modular de 1 1/2" y cientos de accesorios para completar cualquier trabajo.
Principales productos y ventajas
Perfilería modular: Con nuestro sistema de canalización modular de 1 1/2" Kindorf®, los componentes se adaptan siempre entre sí. Ofrece el máximo número de aplicaciones de soporte y perfilería con la mínima cantidad de trabajo y materiales.
Múltiples opciones de enchapado: La elección es Superstrut® para un sistema completo de perfilería metálica de 1 5/8" con acabados uniformes para canalización, adaptadores y accesorios.
Bandeja de cables: La bandeja de cables T&B® es una alternativa económica, fiable y adaptable a sistemas de tubos para cable donde lo permita la normativa.
Fijadores de acero con resorte E-Klips: sujeción rápida, fácil y fiable a la carrocería sin necesidad de abrazadera, perforación ni tornillería. Las aplicaciones clave incluyen entre otras, cables, tuberías, canalizaciones, conductos, bandejas de cables, accesorios para luminarias, tubos para cable, falsos techos.