Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

ASK-1T-turvamatto

Kumireunainen turvamatto


ASK-1T-turvamaton reunassa on ramppi. Matot ovat kustannustehokkaita ja helppoja asentaa. Jos useampia mattoja liitetään yhteen, reunusrampit leikataan pois. Turvamattoja on useaa eri kokoa.

Edut
  • Mukautettava
  • Kuminen liukuestepinta
  • Erittäin kestävä
  • Ympäröiviä alumiinikiskoja ei tarvita
  • Standardikokojen nopeampi toimitus

Ominaisuudet
  • Musta polyuretaani
  • Jopa 2 350 x 1 350 mm (enintään 3:1)
  • Vähintään 100 x 100 mm
  • 2 kaapelia, molemmat 5 m
Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents