future linear -sarjasta löytyy keskeisimmät tuotteet kuten kytkimet, säätimet ja pistorasiat. Sarja soveltuu kuivan tilan uppoasennukseen (suojausluokka IP20). Kalusteen leveys 80 mm.
future linear -tuotteita voi yhdistellä vapaasti
IMPRESSIVO®- ja
teräs-sarjan tuotteisiin sekä
axcent- ja
carat®-peitelevyihin.
Värivaihtoehdot ovat tyylikkäät matta musta ja matta valkoinen.
Peitelevyt ovat saatavissa 1‒5-osaisina, ja ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.