M-list putkikiinnike

Jäykän tai taipuisan putken nopeaan kiinnitykseen

M-List putkikiinnike on halogeenivapaasta muovista valmistettu kiinnityslista, joka on tarkoitettu jopa 16 Ø16mm tai Ø20mm jäykän tai taipuisan putken nopeaan kiinnitykseen. Asennuslista voidaan katkaista kahteen osaan ja ne voidaan asentaa tarvittaessa vaikka päällekkäin.

M-LIST_pipe_clamp_installation_1

Edut

Suunniteltu putkien asentamiseen ja kiinnittämiseen nopeasti, lyhentää asennusaikaa jopa 75 %.
Tuotteen mitta on 437 mm joka soveltuu hyvin asennuksiin jakokeskuksien lähellä. Katkaisemalla siitä saadaan 218,5 mm pituinen ja 27 mm korkea, joka soveltuu hyvin myös kattoasennuksiin.
Voidaan käyttää myös betonivalussa putkien kiinnittämiseen.
Valmistettu kierrätysmuovista LSZH (halogeeniton materiaali). Ympäristömerkit: BVB, Sunda Hus, Svanen.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ominaisuudet

Kiinnikkeet

Yleiskäyttöiset kiinnikkeet 16/19/20 mm taipuisille ja jäykille putkille. Kaksipuoleiset kiinnikkeet pitävät putket varmasti paikoillaan ja oikeassa asennossa.

Lukitusrivat

Lukitusrivat pitävät taipuisat putket paikoillaan ja halutussa tiukkuudessa, estämällä putkia likumasta asennuksen jälkeen. Lukitusrivat eivät häiritse jäykän putken asennusta.

Upotetut ruuvinreiät

Uppokantaruuvilla asennus onnistuu helposti millaiselle tahansa pinnalle. Tuotteen kiinnitykseen voidaan käyttää useita erilaisia työkaluja mm. naulaimia.

Katkaisukohta

Katkaisukohta on selkeästi merkitty. Pituudet soveltuvat hyvin levyseinä- ja kattoasennuksiin. M-list voidaan katkaista myös muihin pituuksiin ja niitä voidaan asentaa tarvittaessa päällekkäin.

Esimerkitty ruuvitornit

Esimerkityt ruuvitornit helpottvat asennusta kun kiinnikkeitä asennetaan päällekkäin. Kiinnikkeet asennetaan päällekkäin niin, että ruuvi tulee alemman ruuvitornin ristinmuotoiseen ruuvitorniin ylemmän ruuvitornin pyöreästä ruuvitornista.

Tekniset tiedot

  • 16 tai 20 mm taipuisille ja jäykille putkille
  • Tuotteita voidaan asentaa päällekkäin maksimissaa 3 kappaletta
  • Suositeltava ruuvityyppi päällekkäin asennuksessa: uppokantainen minimissään 40 mm pitkä 3,9 mm ( +-0,2 mm) ruuvi
  • Suositeltava kahden tuotteen väli: yksi kerroksisissa taloissa 1200 mm ja useampikerroksisissa taloissa 600mm
  • Käyttölämpötila: -5 – +40 C
  • Soveltuu sisä- ja ulkoasennuksiin
  • M-listan kiinnittämiseen seinään, lattiaan tai kattoon käytettävien kiinnitysmateriaalien tyypin ja mittojen tulee vastata pintatyyppiä ja asennettuja kuormia
     

Tilaustiedot

TyyppiSnro.GTINKuvausPakkaus
M-LIST13 013 136438199012810Putkikiinnike taipuisille ja jäykille putkille 16/20mm10/150

 

Dokumentit

Select region / language