Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Tumma Näpsä Smart -ulkomittauskeskus

Ulkomittauskeskukset sijoittuvat usein näkyvälle paikalle. Näpsä Smart® -ulkomittauskeskuksissa onkin kiinnitetty huomiota myös muotoiluun; kaareva ovi ja kompakti koko tekevät siitä huomaamattoman. Nyt valikoimaan on lisätty myös tumma ulkomittauskeskus tyylikkääseen asennukseen tumman rakennuksen seinään.

 

Ominaisuudet

  • 1-tariffi mittauskeskus kiinteällä jalustalla
  • Jalusta sisältää potentiaalintasauskiskon
  • Keskus voidaan asentaa sekä pintaan että uppoon
  • Sisältää vikavirtasuojatut pistorasiat, 2 kpl 116 ja 1 kpl 316.
  • Kaukoluentamalli, pääkytkin on mittauksen jälkeen.
  • Keskuksessa on T2-tason ylijännitesuoja.
  • Keskuksen väri on grafiitinharmaa RAL 7024.

Tarvitsetko lisätietoa?

 

 

Tekniset tiedot:

Mitat (LxKxS): 400 x 1600 x 170 mm
Syöttö: Al 50 / Cu 50
Värisävy: RAL 7024

Tilaustiedot

 Tyyppi Snro Kuvaus 
 1T-MK50J-O-B  34 110 33  Näpsä Smart, mittauskeskus 1-tariffi, 50A, IP34, FE, tumman harmaa

Lisätietoja

  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä