ABB-Welcome videollinen sisäyksikkö 4.3" WiFi

Kotisi hallinta on helppoa WiFi-yhteyden ansiosta

ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-header-image_1183x353

Videollinen sisäyksikkö 4.3" WiFi-yhteydellä on uusin lisäys ABB-Welcome -ovipuhelinpalveluihin. Luuriton näyttö asennetaan normaaliin tapaan väylään ja siihen on mahdollista kytkeä jopa 8 mobiililaitetta WiFi-yhteyden avulla. Vaikuttavan muotoilunsa, valkoisen värinsä ja helppokäyttöisyytensä ansiosta se on täydellinen valinta olohuoneeseesi.

Intuitiivisen suunnittelun ansiosta kaikki toiminnot ovat sormien ulottuvilla. Ohjelmoitavat painikkeet mahdollistavat joustavan räätälöinnin kaikkiin tarpeisiisi. ABB-Welcome videollinen sisäyksikkö 4.3" on ratkaisu, joka tarjoaa parhaan mahdollisen suojaustason verkollesi ja tiedoillesi, suojaten samalla kotisi ja perheesi hyvinvoinnin.

Tilaa uutiskirje, niin saat ajankohtaista tietoa mm. uutuuksista ja koulutuksista!

TILAA UUTISKIRJE

Tarkemmat tuotetiedot, mittapiirokset sekä asennus- ja käyttöohjeet löydät täältä.

KATSO TUOTEVALIKOIMA

Tärkeimmät hyödyt

ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-main-benefit-pictogram-design

Muotoilu

  • Intuitiivinen graafinen käyttöliittymä, ainutlaatuinen 18 mm ohut muotoilu
  • Kristallinkirkas kuvanlaatu, korkea väritarkkuus ja laajemmat katselukulmat
  • Intuitiiviset kosketuspainikkeet varmistavat, ettet unohda yhtään puhelua tai paina mitään väärää painiketta
  • Lisäohjelmoitavat painikkeet toimintojen joustavaan räätälöintiin, esimerkiksi autotallin oven hallintaan
ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-main-benefit-pictogram-ease-simplicity

Helppo ja yksinkertainen 

  • Helppo ja yksinkertainen kongifurointi sovelluksen avulla
  • Yhdistä matkapuhelin asennetun paneelin kanssa ja anna jokaisen perheenjäsenen hyväksyä puhelu matkapuhelimillansa
  • Käyttäjäystävällinen muotoilu, intuitiivinen ja helppo ottaa käyttöön skannaamalla QR-koodi
  • Sisäaseman konfigurointi on helppoa matkapuhelimella
ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-main-benefit-pictogram-security

Turvallinen

  • Paras suojaustaso ihmisille, verkolle ja datalle
  • ABB-tietoturvaratkaisu havaitsee ja poistaa uhat ja auttaa pitämään ohjelmiston päivitettynä aina parhaimmalla saatavilla olevalla suojaustasolla
  • Suojaus luvattomalta käytöltä on mahdollista tietojen salauksen, suojatun salasanan ja henkilökohtaisista asiakirjoistasi otettujen kuvien ansiosta.
  • Hallitse omia tietojasi – sinä päätät, kuka niitä saa käyttää ja miten.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Intuitiivinen käyttöliittymä 4.3" tuuman IPS-näytöllä sekä laajemmilla katselukulmilla

  • Helppokäyttöiset ”Soita” ja ”Avaa” symbolipainikkeet videonäytön alapuolella. Helppo kosketuspinta myös erillisellä mekaanisella "asetus"-painikkeella.
  • WiFi-verkkoyhteys ja paneelin parametrit voidaan määrittää ABB-Welcome -sovelluksen avulla ohjatun suunnittelun mukaisesti

  • Laiteparin muodostus on helppoa sovelluksen kautta: skannaa ensimmäisen mobiililaitteen QR-koodi ja napsauta "pari"-painiketta saadaksesi lisättyä lisää mobiililaitteita

  • Jopa 8 mobiililaitetta voidaan pariliittää yhden paneelin kanssa samalla MyBuildings-tilin kirjautumistunnuksella

  • Laiteohjelmiston etäpäivitys ABB-Welcome -sovelluksen kautta

Tarvitsetko lisätietoa?

 

Tilaustiedot

Tyyppi Snro. Kuvaus Pakkauskoot
M22401-W 28 156 77 4,3" videosisäyksikkö hands-free WiFi valkoinen 1/22
M22403-W 28 156 78 4,3” videonäyttö Hands-Free WiFi-yhteys induktiosilmukka valkoinen 1/22

 

Ohjevideot (englanninkieliset)

 

Dokumentit

 

Palvelut ja työkalut

 

Select region / language