Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Uusi 6-kanavainen yleissäädin

ABB-free@home-kodinohjausjärjestelmään

Yleissäädin on kooltaan kompaktimpi ja siinä enemmän säädinkanavia. Säätimessä on manuaalikäyttömahdollisuus merkkivalolla. LED-kuormaa voi olla 2–80 VA kanavaa kohden ja perinteistä ”hehkulamppu”-kuormaa 10–210 W. Säätimessä on elektroninen ylikuormitussuoja. 

Tekniset tiedot

  • Manuaalinen ja kanavakohtainen kuitattava ylilämpötilasuoja.
  • Mitoituksessa on otettava huomioon elektronisten muuntajien 5 %:n ja rautasydänmuuntajien 20 %:n
    tehohäviö.
  • Automaattinen kuormantunnistus on tarvittaessa deaktivoitavissa.
  • Tarvittaessa oma N-johdin jokaiselle kanavalle
Tilantarve  8 DIN-yksikköä
Kotelointiluokka  IP20
Käyttölämpötila-alue  -5 ...+45°C
Mitat (KxLxS):  90x144x64 mm

Tilaustiedot

Tyyppi  Snro  Kuvaus Pakkauskoot 
 DA/M.6.210.2.1  28 146 32  RLC-yleissäädin 6 x 80VA manuaalikäyttö merkkivalo 8U  1/10