- Merkkivalo: Toiminta/ylikuormitus LED
- Nimellisjännite: 230 V~, +10 %/-15 %
- Toisio: 30 V, +2 V/-2 V
- Nimellistaajuus: 50 Hz /60 Hz
- Lähtö: 1
- Nimellisvirta: 640 mA
- Suojausluokka: IP 20
- Leveys: 4-mod DIN
- Mitat (K × L × S): 90 mm × 72 mm × 64 mm