Laajenna langattomasti

Älykkäämmät remontit ja laajennukset langattomilla ABB-free@home -tuotteilla

Saneerauksiin ja laajennuksiin

Uusia mahdollisuuksia langattomilla tuotteilla

Remontoinnin ei aina tarvitse tarkoittaa seinien purkamista. ABB-free@home -järjestelmän langattomilla ratkaisuilla voit modernisoida valaistuksen, verhot, lämmityksen ja erilaiset huonetilanteet helposti ja siististi ilman, että pintoihin tarvitsee koskea. 

Aloita olennaisista toiminnoista ja ohjaa niitä ABB-free@home Next -sovelluksella. Voit laajentaa älykotijärjestelmää omaan tahtiin laite kerrallaan, ja lisätä myöhemmin keskusyksikön, jolloin saat käyttöösi etä- ja ääniohjauksen sekä avoimen ekosysteemin, joka kasvaa mieltymystesi mukaan.

Kiinnostuitko langattomasta järjestelmästä?

Ota yhteyttä tästä

easy set up
Ei väyläliitäntöjä

Hyödynnä olemassa olevia kaapelointeja

phone
Ohjaa sovelluksella

Ohjaa älykotia suoraan ABB-free@home Next -sovelluksella

grow
Laajenna mieltymystesi mukaan

Liitä jopa 32 ABB-free@home-laitetta yhteen järjestelmään ilman keskusyksikköä. Ohjaa laitteita ABB-free@home Next-sovelluksen avulla.

remote away
Etäohjaus mahdollinen

Lisää keskusyksikkö tai OneTouch-ohjauspaneeli järjestelmään, ja hallitse järjestelmää kodin ulkopuolelta.

Kaikki alkaa kotoa

Tunnelmavalaistus jokaiseen tilanteeseen

Valojen himmennys luo tunnelmaa tilaan kuin tilaan: olohuoneeseen, keittiöön, lastenhuoneeseen tai työhuoneeseen. Nykyinen valaistus voidaan päivittää lisäämällä valonsäädin valaisimen kattorasiaan, ja olemassa olevan kytkimen tilalle voi vaihtaa langattoman painikkeen. Näin muutamalla painalluksella voidaan luoda lämmin iltavalaistus, kirkas työvalo tai "kaikki pois" tilanne.

Lisää liiketunnistin ohjaamaan pimeällä liikkumista, sekä astro-toiminto, joka säätää ulko- ja käytävävalaistusta automaattisesti auringon nousun ja -laskun mukaan ympäri vuoden.

Mitä tähän tarvitaan:

  • Langaton valonsäädin (+ olemassa oleva tai uusi painike)
  • Liiketunnistin
  • ABB‑free@home Next -sovellus eri valaistustilanteiden luomiseen


light change


dimming icon


heating free@home

Mukautuva lämpötila

Energiatehokasta lämmönohjausta. Langaton huonetermostaatti tulkitsee ympäristöä ja mukautuu kodin asukkaan rutiineihin. Laita ECO -tila päälle kun poistut kotoa, ja nosta lämpötilaa juuri sopivaksi jo ennen kun saavut kotiin.

Mitä tähän tarvitaan:

  • Langaton huonetermostaatti (per alue/huone)
  • Lisänä sääasema olosuhteiden tulkitsemiseen
  • ECO-profiilit ja ajastukset sovelluksen kautta

Heating Icon


Verhot, jotka mukautuvat automaattisesti

Oikein ajoitettu varjostus lisää asumismukavuutta ja suojaa pintoja ja huonekaluja UV-säteilyltä. Ajoita verhot toimimaan auringonnousun ja -laskun mukaan, tai mukautumaan ennalta asetettuihin olosuhteisiin. Makuuhuone pysyy viileämpänä kuumina iltapäivinä, kun taas oleskelutilat hyötyvät passiivisesta lämmöstä kylminä, aurinkoisina päivinä. 

Mitä tähän tarvitaan:

  • Langaton verhomoottoriohjain
  • Langaton sääasema (aurinko, tuuli, lämpötila)
  • Astrotoiminto/auringon seuranta sovelluksen kautta

 


animated blinds
Blinds Icon


Hallitse eri tilanteita

Tilanteet yhdistävät monia eri toimintoja yhdeksi toiminnoksi. Esimerkiksi Tervetuloa kotiin voi sytyttää eteisen ja keittiön valot, siirtää verhot sivuun ja muuttaa oleskelutilan lämpötilan mukavaksi.

Kaikki pois -tilanne taas varmistaa, ettei mikään jää päälle poistuessasi.

Tilanteiden luominen, kopiointi ja hienosäätö on helppoa, joten voit muokata niitä ajan mittaan, kun rutiinit muuttuvat.

Valmis laajentamaan kotisi toimintoja?


Älykäs koti toimii myös silloin, kun et ole kotona.
Langattomaan ABB-free@home ‑järjestelmään voi lisätä langattoman keskusyksikön tai OneTouch -ohjauspaneelin, jolloin kotia voi ohjata turvallisesti etänä mistä tahansa.


1. Lisää langaton keskusyksikkö

Laajenna ilman kaapeloinnin rajoitteita langattoman keskusyksikön avulla. Langaton keskusyksikkö mahdollistaa jopa 150 laitteen ohjauksen samassa järjestelmässä. Wi-fi -yhteys ja valinnainen Thread USB-tikku mahdollistavat etäohjauksen asunnon ulkopuolelta, ja ekosysteemiä voi laajentaa kolmansien osapuolien laitteilla. Näistä syistä langaton järjestelmä on erinomainen valinta esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Jälkiasennuksiin jossa kaapelointi on kallista tai ei mahdollista
  • Saneerauksiin jossa joustavuus ja tehokkuus ovat avainasemassa
  • Olemassaolevan järjestelmän laajentamiseen ilman isoa remonttia

Mitä voit ohjata etänä?

  • Valaistus: Laita valaistus pois päältä tai simuloi läsnäoloa turvallisuuden vuoksi
  • Lämmitys ja jäähdytys: Aseta ihannelämpötila etukäteen ennen saapumistasi
  • Ovipuhelin: Näe kuka on ovella, vastaa puhelimeen ja avaa ovi missä ikinä oletkin
  • Turvallisuus: Valvo ovia ja ikkunoita reaaliajassa
  • Verhot: Luo automaattisia toimintoja ja muokkaa verhojen asemointia
abb-freeathome langaton

OneTouch 7" ohjauspaneeli
Tyylikäs vaihtoehto keskusyksikölle

Tyylikäs, seinään asennettava ratkaisu. OneTouch yhdistää kosketusnäytöllisen ohjauspaneelin ja keskusyksikön toiminnot. Se integroi myös ovipuhelinjärjestelmän, jolloin saat yhden yhtenäisen käyttöliittymän koko kodin hallintaan.



2. Lisää muiden järjestelmien laitteita | Avoin ekosysteemi on tulevaisuuden ratkaisu

Älykodin tulee laajentua mieltymystesi mukaan. Langaton ABB-free@home tukee monia kolmannen osapuolen alustoja ja laitteita, antaen sinulle mahdollisuuden laajentaa ja kustomoida toimintoja vapaasti.

  • Ääniohjaus: Alexa, Google Assistant, Apple Home
  • Älylaitteet: Eve, Sonos, Philips Hue, Miele, Samsung ja monet muut
  • Matter & Thread: Yhteensopivuus monien eri alustojen kanssa

 

free@home ekosysteemi

 

Miksi Matter on tärkeä:

  • Helppous: Laajenna järjestelmää omaan tahtiin
  • Vaivattomuus: Ohjaa kaikkea yhdellä sovelluksella tai ohjauspaneelilla
  • Tulevaisuuden ratkaisu: Jatkuva kehitys ja Matter-yhteensopivuus varmistavat pitkäaikaisen arvon.



3. Lisää muita ABB-järjestelmiä

abb-door-entry-system-secure

Welcome vastassa ovella

Ovipuhelinjärjestelmä edustaa älykodin valvonnan ja turvallisuuden tulevaisuutta. Vaihtoehtoja on useita, joten voit valita juuri tarpeisiisi sopivan ratkaisun. ABB:n järjestelmä on paitsi turvallinen, myös helppo asentaa ja käyttää.

abb-door-entry-system-secure


Ohjaa kokonaisuutta etänä

Digitaaliset palvelut & etäohjaus

ABB:n digitaaliset palvelut varmistavat, että järjestelmäsi pysyy toiminnassa, suojattuna ja ajan tasalla.
  • Vianmääritys: Kysy ongelmista ja päivitä ohjelmistoa etänä
  • myBuildings Portaali: Turvallinen pilvipalveluyhteys kaikkialta
  • Ohjelmistopäivitykset: Pysy ajan tasalla päivityksistä ja uusista ominaisuuksista

 

24/7 Online -tuki

  • Step-by-step -ohjeita
  • Sähköpostituki
  • Täysi historian seuranta ongelmien määrittämiseksi
ProService-portal


Miksi valita langaton ABB‑free@home?

Suunniteltu remontteihin ja laajennuksiin.

Aloita yhdestä - laajenna myöhemmin
Mukavuus ja tehokkuus
Sopii laajennuksiin
Yksi sovellus ohjaukseen

Aloita yhdestä - laajenna myöhemmin

Aloita paikallisella ohjauksella, liitä jopa 32 laitetta järjestelmään - ihanteellinen pieniin kohteisiin.
Voit päivittää järjestelmää myöhemmin lisäämällä langattoman keskusyksikön tai OneTouch-ohjauspaneelin, jolloin saat käyttöösi etäohjauksen, ääniohjauksen ja ekosysteemien integraatiot. Laajenna jopa 150 laitteeseen, automatisoi useita huoneita ja liitä mukaan esimerkiksi ääniohjaus-, ovipuhelin- tai energianhallintajärjestelmät vaiheittain. Järkevä investointi pitkälle aikavälille.

 
  • Paikallinen ohjaus jopa 32 langattomalle laitteelle.
  • Lisää langaton keskusyksikkö tai OneTouch-ohjauspaneeli mahdollistaaksesi etäohjauksen.
  • Integroi Matter-laitteita tai kolmannen osapuolen ekosysteemejä.

 

Huom.: Laitemäärät ja ominaisuudet riippuvat ohjelmistopäivityksestä.

 

simple light switching via app

Mukavuus ja tehokkuus

Paranna asumismukavuutta liikeohjatulla valaistuksella, joka yöaikaan sytyttää valaistuksen himmeänä ja sammuttaa valot, kun tila on tyhjillään. Lisää tilanteeseen mukautuvat verhot ja huonetermostaatit energiatehokkuuden ja mukavuuden parantamiseksi.

Luo tilanteita, kuten Hyvää huomenta tai Elokuvailta, jolloin valot, verhot ja lämpötila säätyvät yhdellä painalluksella.


  • Himmennys, liikkeestä ohjautuva valaistus, ja mukautuvat verhot.
  • Lämmitys sopeutuu ympäristöön energian säästämiseksi.
  • Tilanneohjaukset yhdellä painalluksella, esim. Hyvää Huomenta, Elokuvailta, tai kaikki pois.


carrying child at night

Sopii laajennuksiin

ABB-free@home -langattomat toimilaitteet voidaan sijoittaa huomaamattomasti nykyisten kytkimien taakse, mikä mahdollistaa olemassa olevan kaapeloinnin hyödyntämisen. Laitteet luovat keskenään mesh-verkon ja tuotteet kommunikoivat keskenään free@homen langatonta protokollaa (2,4GHz), joka mahdollistaa paikallisen ohjauksen ilman keskusyksikköä. Huoneisiin voidaan päivittää yksi tuote kerrallaan remonttien aikana välttäen uudelleenkaapeloinnin aiheuttamat järjestelyt. 

     
    • Langattomat toimilaitteet voidaan asentaa olemassa olevien kytkimien taakse tai valaisimen kattorasiaan
    • Käyttää 2,4GHz free@homen omaa protokollaa
    • Asenna huone kerrallaan


    renovation

    Yksi sovellus, täysi kontrolli

    ABB-free@home Next -sovellus kokoaa kaiken yhteen selkeään ja intuitiiviseen käyttöliittymään. Voit luoda ja nimetä huoneita, yhdistää laitteita, asettaa ajastuksia ja tilanteita sekä merkitä suosikeiksi ne ohjaukset, joita käytät eniten.

    Kun mukaan lisätään keskusyksikkö, saat käyttöön myBuildings-palvelun turvallisen etäyhteyden, jolla voit tarkistaa ja hallita asunnon tilaa, tilanteita tai muuttaa ajastuksia mistä tahansa. Sovellus on suunniteltu kaikille käyttäijlle, ei vain asentajille, joten myös asukkaat voivat hienosäätää asetuksia käyttöönoton jälkeen ilman tarvetta asentajan käyntikerralle.

     
    • ABB‑free@home Next -sovellus iOS- ja Android-laitteille
    • Muokkaa laitteita, aikatauluja ja tilanteita intuitiivisella sovelluksella
    • Paikallinen tai etäohjaus, sinä valitset


    Phones with app screen

    Tutustu tuotteeseen

    Select region / language