Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

KNX Tenton® -kalustesarja

KNX-painikkeet, huonetermostaatit sekä huonetermostaatit hiilidioksidi- ja ilmankosteusanturilla

Tenton-anturit ovat kehitetty vastaamaan nykyaikaisten rakennuksien vaatimuksia. Uudet kalusteet ovat selkeitä ja yksinkertaisia käyttää.

Tenton-kalustesarjassa on painikkeita, painikkeita huonetermostaatilla tai huonetermostaatin orjatoiminnolla. Huonetermostaatti saatavana myös varustettuna hiilidioksidi- ja ilmankosteusanturilla. Termostaatilliset kalusteet ovat varustettu valaistulla ja selkeällä LCD-näytöllä. Orjatermostaattikalusteet toimivat käyttöpaneelina erilliselle säätimelle, esimerkiksi venttiili- ja puhallinkonvektorisäätimet. Painikkeet ovat varustettu RGB-LED-merkkivaloilla.  

Kaikissa kalusteissa on lisäksi myös lämpötila-anturi. Kalusteet ovat asennettavissa kojerasiaan tai pintaan, käyttäen pinta-asennuskehyksiä. Väyläliityntä on integroitu.

Ominaisuudet:
• Reilun kokoiset painikkeet ja merkintäkentät 
• Asennettavissa uppoon ja pintaan
• Integroitu väyläliityntä ja lämpötila-anturi 
• RGB-LED-merkkivalot painikkeissa

Tuotteet

 

6-osainen painiketaulu

 

12-osainen painiketaulu

 

6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla

 

10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla

 

6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, orja-toiminnolla

 

10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, orja-toiminnolla

 

6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2- ja ilmankosteusanturilla

 

10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2- ja ilmankosteusanturilla

 

Pintakehys 6/8-osaisille ClimaECO-kalusteille

 

Pintakehys 10/12-osaisille ClimaECO-kalusteille

Tyyppi 
Snro  Kuvaus
SB/U8.0.1-84
 28 146 08 8-osainen painiketaulu, valkoinen
SB/U12.0.1-84  28 146 09 12-osainen painiketaulu, valkoinen
SBR/U6.0.1-84  28 146 04 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, valkoinen
SBR/U10.0.1-84  28 146 05 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, valkoinen
SBS/U6.0.1-84  28 146 02 6-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, valkoinen
SBS/U10.0.1-84  28 146 03 10-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, valkoinen 
SBC/U6.0.1-84  28 146 06 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, valkoinen
SBC/U10.0.1-84  28 146 07 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, valkoinen
SAS/A.0.1-84  28 146 10 Pintakehys 6/8-os painiketaululle, valkoinen
SAB/A.0.1-84  28 146 11 Pintakehys 10/12-os painiketaululle, valkoinen

Katso myös